Küttematid, DEVIdry™, 55 W/m², 5.00 m², Toitepinge [V] AC: 230
89300008
Kaabli tüüp: Ühesooneline, Mati laius [m]: 1, Mati pikkus [m]: 5
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid
89300008
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Garantii [Year] | 5 |
| Heakskiit | CE |
| Helisummutus [dB] | 17 dB |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | PP-vaht |
| Kaabli takistus [Ohm] | 219.0000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Ühesooneline |
| Katmispind [m²] | 5.00 m² |
| Kirjeldus | DEVIdry 55 5m² 242W 230V |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 242 W |
| Laius [mm] | 1000.00 mm |
| Lõigatav | Ei |
| Material Description | DEVIdry 55 5m2 küttematt 242W 230V |
| Mati laius [m] | 1.0 m |
| Mati pikkus [m] | 5.00 m |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Mati võimsus [W/m²] | 55 W/m² |
| Pakendi kõrgus [mm] | 250 mm |
| Pakendi laius [mm] | 250 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 1050 mm |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | CE |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojustakistus [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 8.00 mm |
| Toitejuhe | Ei |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote kirjeldus | DEVIdry™ 55 |
| Toote tüüp | DEVIdry™ |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | Out of scope |
| UNSPSC-KOOD | 40101830 |
| Vool [A] [Max] | 10.0 A |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.05 Kilogram |
| Netokaal | 6.98 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177853 |