Danfoss logo
DTIK_mat_L

Küttematid, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.00 m², Toitepinge [V] AC: 400

83900175

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 1, Mati pikkus [m]: 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Bi-elektrijuhi ekraan [mm²]1
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]85 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]91.7000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]6.00 m²
KirjeldusDEVIasphalt™ 300T 1746W 400V 1.00 x 6m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]1745 W
LeegiaeglustiJah
Lühiajaline temperatuur [°C] [Max]240 °C
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 6m² 1x6m 400V 10m
Mati laius [m]1.0 m
Mati pikkus [m]6.00 m
Mati võimsus [W/m²]300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]140 mm
Pakendi laius [mm]140 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]1000 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusAsphalt ice and snow melting
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
TäitematerjalXPLE
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]2.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWK
Toitepinge [V] AC400 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote kirjeldusDEVIasphalt™ 300T
Toote tüüpDEVIasphalt™ 300T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaJah
VäliskestXPLO
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.16 Kilogram
Netokaal6.043 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume19.6 Liter
EAN/UPC5703466192818