Küttematid, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 2.40 m², Toitepinge [V] AC: 400
83900166
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 3.2
83900166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Bi-elektrijuhi ekraan [mm²] | 1 |
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 228.4000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 2.40 m² |
| Kirjeldus | DEVIasphalt™ 300T 700W 400V, 0,75 x 3,2m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 700 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Lühiajaline temperatuur [°C] [Max] | 240 °C |
| Material Description | DTIK 300T 700W 400V 0,75x 3,2m |
| Mati laius [m] | 0.8 m |
| Mati pikkus [m] | 3.20 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 300 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 120 mm |
| Pakendi laius [mm] | 120 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 500 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Asphalt ice and snow melting |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Täitematerjal | XPLE |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 7.00 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 10.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 2 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 2.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTWK |
| Toitepinge [V] AC | 400 V |
| Tõmbetugevus [N] | >300 N |
| Toote kirjeldus | DEVIasphalt™ 300T |
| Toote tüüp | DEVIasphalt™ 300T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 40101830 |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | XPLO |
| Väliskesta värv | Must |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.58 Kilogram |
| Netokaal | 3.463 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 7.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466192726 |