Danfoss logo
DTIK_mat_L

Küttematid, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 5.90 m², Toitepinge [V] AC: 400

83900164

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 11.8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Bi-elektrijuhi ekraan [mm²]1
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]85 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]90.1000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]5.90 m²
KirjeldusDEVIasphalt™ 300T 1775W 400V, 0,5 x 11,8m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]1775 W
LeegiaeglustiJah
Lühiajaline temperatuur [°C] [Max]240 °C
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 5,9m² 0,5x11,8m 400V10m
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]11.80 m
Mati võimsus [W/m²]300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]180 mm
Pakendi laius [mm]180 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]500 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusAsphalt ice and snow melting
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
TäitematerjalXPLE
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]2.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWK
Toitepinge [V] AC400 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote kirjeldusDEVIasphalt™ 300T
Toote tüüpDEVIasphalt™ 300T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaJah
VäliskestXPLO
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.86 Kilogram
Netokaal5.743 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume16.2 Liter
EAN/UPC5703466192702