Küttekaablid, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 85 m, Toitepinge [V] AC: 230
140F0647
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
140F0647
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabel trumlil | Ei |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli pikkus [m] | 85.000 m |
| Kaabli takistus [Ohm] | 21.8000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Kaabli võimsus [W/m] | 30 W/m |
| Kirjeldus | DEVIsnow 30T 2345W 230V 85m ERI |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 2420 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Lõigatav | Ei |
| Material Description | DEVIsnow 30T 85m 230V 2420W c/l=30m |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 120 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi laius [mm] | 380 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 380 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Cold storeGround ice and snow meltingRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Täitematerjal | PEX |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 30.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | 450 N |
| Toote tüüp | DEVIsnow™ 30T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Tooterühm | Küttekaablid |
| Tooteversioon | Ready-made |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 26121601 |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Must |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.267 Kilogram |
| Netokaal | 7.195 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 30.842 Liter |
| EAN/UPC | 5703466229514 |