Lisatarvikud, Lihtne paigaldamine
11010410
Isolatsiooni sissejuhatus
11010410
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Isolatsiooni sissejuhatus |
| Material Description | Insulation introduction |
| Pakendi kõrgus [mm] | 30 mm |
| Pakendi laius [mm] | 230 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 170 mm |
| Product line | 21 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Soe tarbevesiPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Isolatsiooni sissejuhatus |
| Toote tüüp | Lihtne paigaldamine |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tootele kasutamiseks | DEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T) |
| Tooterühm | Lisatarvikud |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.06 Kilogram |
| Netokaal | 0.059 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.173 Liter |
| EAN/UPC | 5703435031001 |