Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostaadid, Veria T45

189B4060

Veria Control T45 digitaalne termostaat

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.001
1 primaarpooluse kogukaal kg0.001
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Anduri tüüpNTC
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpPuutetundlik ekraan
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class30
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]2.00 W
Garantii [Year]2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Induktiivkoormus13 A
Kaal aku kohta1 g
KirjeldusVeria Control T45 digitaalne termostaat
Iseloomulik
Väärtus
Kõrgus [mm]86 mm
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Product line21
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVeria T45
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD41112209
VärvValge RAL 9010
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.384 Kilogram
Netokaal0.38 Kilogram
Volume1.131 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk