Termostaadid, Veria B45, Anduri tüüp: NTC
189B4050
Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Ekraani tüüp: DISPLEITA
189B4050
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 2-pooluseline lüliti | Jah |
| Anduri tüüp | NTC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | DISPLEITA |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Element IP Class | 31 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 0.25 W |
| Garantii [Year] | 2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Veria Control B45 digitaalne termostaat |
| Kõrgus [mm] | 85 mm |
| Laius [mm] | 85.00 mm |
| Material Description | Veria Control B45 Cubic Box |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Takistuslik koormus [A] | 15 A |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Veria B45 |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.232 Kilogram |
| Netokaal | 0.23 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466190401 |