Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

DS8 termostaat

088L3045

Ekraani tüüp: DISPLEITA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
2-pooluseline lülitiEi
Anduri tüüpOutdoor
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusEi
Ekraani tüüpDISPLEITA
Element IP ClassNEMA 3R
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Garantii [Year]2
Heakskiitc CSA us
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDS-8C lumesulatuskontroller
Kõrgus [mm]121 mm
Kõrgus [tolli]4.75 in
Külmumiskaitse [°F]-40 °F
Kuva (jah/ei)Ei
Laius [in]6.50 in
Laius [mm]165.00 mm
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Product line21
Iseloomulik
Väärtus
RakendusRoof frost protection
REACHi kandidaatainete loendNo
Releelüliti1 poolus
SertifitseerimisettevõteC CSA US
Sisaldab akusidNo
Sügavus [in]2.75 in
Sügavus [mm]70 mm
Takistuslik koormus [A]30 A@277V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]120 V
Toote kirjeldusDS8 termostaat
Toote tüüpRX controller
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]185 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]-40 °F
UNSPSC-KOOD41112209
VärvValge
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.333 Kilogram
Netokaal1.32 Kilogram
Volume5.234 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm