Termostaadid, LX Programmeeritav termostaat, Anduri tüüp: Põrand
088L5140
Ekraani tüüp: Puutetundlik ekraan
088L5140
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri tüüp | Põrand |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekraani tüüp | Puutetundlik ekraan |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | LX205T WiFi termostaat |
| Kõrgus [mm] | 130 mm |
| Kõrgus [tolli] | 5.10 in |
| Kuva (jah/ei) | Jah |
| Laius [in] | 3.20 in |
| Laius [mm] | 82.00 mm |
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [in] | 0.80 in |
| Sügavus [mm] | 20 mm |
| Takistuslik koormus [A] | 15 A |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 120 V |
| Toote kirjeldus | LX Programmeeritav termostaat |
| Toote tüüp | LX/TX termostaat |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Värv | Valge |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.242 Kilogram |
| Netokaal | 0.24 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |