Termostaadid, LX Programmeeritav termostaat, Anduri tüüp: Ruum + põrand
088L5136
41 °F, 104 °F, Ekraani tüüp: Puutetundlik ekraan
088L5136
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 2-pooluseline lüliti | Ei |
| Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anduri tüüp | Ruum + põrand |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN paigaldus | Ei |
| Ekraani tüüp | Puutetundlik ekraan |
| Element IP Class | 21 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Garantii [Year] | 2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirjeldus | LX205T Touch termostaat |
| Kõrgus [mm] | 130 mm |
| Kõrgus [tolli] | 5.10 in |
| Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
| Kuva (jah/ei) | Jah |
| Laius [in] | 3.20 in |
| Laius [mm] | 82.00 mm |
| Material Description | LX205T Touch Thermostat |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| Reguleerimise tüüp | PWM |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Releelüliti | 1 poolus |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [in] | 0.80 in |
| Sügavus [mm] | 20 mm |
| Takistuslik koormus [A] | 15 A |
| Temperatuur - põrand [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatuur - põrand [°F] [Min] | 41 °F |
| Temperatuuri piiraja [°F] [Max]] | 104 °F |
| Temperatuuri piiraja [°F] [Min] | 41 °F |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 120 V |
| Toote kirjeldus | LX Programmeeritav termostaat |
| Toote tüüp | LX/TX termostaat |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] | 104 °F |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Värv | Valge |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.242 Kilogram |
| Netokaal | 0.24 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238714 |