Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Termostaadid, LX koormuslaiendi, Anduri tüüp: Põrand

088L5135

Ekraani tüüp: DISPLEITA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpPõrand
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpDISPLEITA
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class40
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Induktiivkoormus15 A
KirjeldusLX koormuslaiendi
Kõrgus [mm]123 mm
Kõrgus [tolli]4.80 in
Laius [in]3.00 in
Laius [mm]75.00 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 tükki
Product line21
RakendusFloor heating
Sisaldab akusidNo
Sügavus [in]1.00 in
Sügavus [mm]25 mm
Takistuslik koormus [A]15 A
Toote kirjeldusLX koormuslaiendi
Toote tüüpLX/TX termostaat
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.242 Kilogram
Netokaal0.24 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466199329