Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

Termostaadid, LX Programmeeritav termostaat, Anduri tüüp: Ruum + põrand

088L5130

145 °F, 145 °F, Ekraani tüüp: LCD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
2-pooluseline lülitiEi
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]12 @ 25
Anduri tüüpRuum + põrand
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusEi
Ekraani tüüpLCD
Element IP Class21
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Garantii [Year]2
Heakskiitc CSA us
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees (+/-)0.20
Indikaatori tüüpLED
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
KirjeldusLX Programmeeritav termostaat
Kõrgus [mm]123 mm
Kõrgus [tolli]4.80 in
Külmumiskaitse [°C]5 °C
Külmumiskaitse [°F]41 °F
Kuva (jah/ei)Jah
Laius [in]3.00 in
Laius [mm]75.00 mm
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Product line21
Iseloomulik
Väärtus
RakendusFloor heating
Reguleerimise tüüpPWM
Releelüliti1 poolus
Sagedus [Hz]60 Hz
SertifitseerimisettevõteC CSA US
Sisaldab akusidNo
Sügavus [in]1.00 in
Sügavus [mm]25 mm
Takistuslik koormus [A]15 A
Temperatuur - põrand [°F] [Max]145 °F
Temperatuur - põrand [°F] [Min]145 °F
Temperatuuri piiraja [°F] [Max]]145 °F
Temperatuuri piiraja [°F] [Min]145 °F
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]120 V
Toote kirjeldusLX Programmeeritav termostaat
Toote tüüpLX/TX termostaat
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]136 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]136 °F
VärvValge

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.242 Kilogram
Netokaal0.24 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466199305