GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A
088L3450
Ekraani tüüp: DISPLEITA
088L3450
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri tüüp | Outdoor |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekraani tüüp | DISPLEITA |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Induktiivkoormus | max 120 A |
| Kirjeldus | Magnetiline kontaktor, 40 A, 120 V |
| Kuva (jah/ei) | Ei |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 120V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Number of contactors [pcs] | 1 tükki |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Ground ice and snow melting |
| Sisaldab akusid | No |
| Takistuslik koormus [A] | 120 A |
| Toote kirjeldus | GX thermostat |
| Toote tüüp | GX controller |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1 Kilogram |
| Netokaal | 1 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149461 |
| Proposition 65 | Cancer |