Danfoss logo
Contactor-Panel-with-Timer-and-GFEP

Anduri tüüp: Taimer

088L3438

Ekraani tüüp: DISPLEITA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpTaimer
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpDISPLEITA
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP ClassNEMA 1
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Garantii [Year]2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kirjeldus100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS
Kõrgus [tolli]12.00 in
Kuva (jah/ei)Ei
Laius [in]10.00 in
Iseloomulik
Väärtus
Material Description100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS
Number of contactors [pcs]2 tükki
Product line21
RakendusGround ice and snow melting
Sisaldab akusidNo
Sügavus [in]5.00 in
Takistuslik koormus [A]100 A
Toitepinge [V] AC120 V
Toote kirjeldusGX thermostat
Toote tüüpGX controller
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.43 Kilogram
Netokaal10.43 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.983 Liter
EAN/UPC5715162422335