Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

Anduri tüüp: Taimer

088L3437

Ekraani tüüp: DISPLEITA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpTaimer
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpDISPLEITA
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP ClassNEMA 1
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Garantii [Year]2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kirjeldus200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
Kõrgus [tolli]12.00 in
Kuva (jah/ei)Ei
Laius [in]10.00 in
Iseloomulik
Väärtus
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
Number of contactors [pcs]4 tükki
Product line21
RakendusGround ice and snow melting
Sisaldab akusidNo
Sügavus [in]5.00 in
Takistuslik koormus [A]200 A
Toitepinge [V] AC120 V
Toote kirjeldusGX thermostat
Toote tüüpGX controller
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.07 Kilogram
Netokaal9.07 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.983 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422373