Anduri tüüp: Taimer
088L3436
Ekraani tüüp: DISPLEITA
088L3436
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri tüüp | Taimer |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | DISPLEITA |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Element IP Class | NEMA 1 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Garantii [Year] | 2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | 100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS |
| Kõrgus [tolli] | 12.00 in |
| Kuva (jah/ei) | Ei |
| Laius [in] | 10.00 in |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | 100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 2 tükki |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Ground ice and snow melting |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [in] | 5.00 in |
| Takistuslik koormus [A] | 100 A |
| Toitepinge [V] AC | 120 V |
| Toote kirjeldus | GX thermostat |
| Toote tüüp | GX controller |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.07 Kilogram |
| Netokaal | 9.07 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422342 |