Anduri tüüp: Maapinna
088L3415
Ekraani tüüp: 2x16-tähemärgiga valgustatud displei
088L3415
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 2-pooluseline lüliti | Ei |
| Anduri tüüp | Maapinna |
| Anduritõrgete jälgimine | Jah |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN paigaldus | Jah |
| Ekraani tüüp | 2x16-tähemärgiga valgustatud displei |
| Element IP Class | 20 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 3.00 W |
| Garantii [Year] | 2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Indikaatori tüüp | LED |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirjeldus | GX850M ACP 208-600V |
| Kõrgus [mm] | 178 mm |
| Kuva (jah/ei) | Jah |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius [mm] | 76.00 mm |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Pikkus [m] | 178.00 m |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Releelüliti | 1 poolus |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 76 mm |
| Takistuslik koormus [A] | 15 A |
| Toitepinge [V] AC | 120 V |
| Toote kirjeldus | GX thermostat |
| Toote tüüp | GX controller |
| Tooterühm | Termostaadid |
| Ühilduv raamisüsteem | Ei |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Varuaku | Ei |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.96 Kilogram |
| Netokaal | 5.96 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |