Termostaadid, ECtemp TAI, Anduri tüüp: NTC
088L0461
Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 38, Ekraani tüüp: LCD
088L0461
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri tüüp | NTC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ecodesign class | 4 |
| Ekraani tüüp | LCD |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Element IP Class | 30 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Garantii [Year] | 2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | ECtemp TAI 0.5 |
| Kõrgus [mm] | 84 mm |
| Kuva (jah/ei) | Jah |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Laius [mm] | 81.00 mm |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Product line | 21 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Floor heating |
| Reguleerimise tüüp | PI (Proportional Integral) |
| Saastatuse aste | 2 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 17 mm |
| Takistuslik koormus [A] | 10 A |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 38 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
| Toote kirjeldus | ECtemp TAI |
| Toote tüüp | ECtemp TAI |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.18 Kilogram |
| Netokaal | 0.06 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |