Danfoss logo
Danfoss ECtemp Smart white L

Termostaadid, Danfoss ECtemp Smart, valge, Anduri tüüp: Ruum + põrand

088L1141

Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Ekraani tüüp: Puutetundlik ekraan

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.000
1 primaarpooluse kogukaal kg0.000
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpRuum + põrand
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN paigaldusEi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpPuutetundlik ekraan
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class21
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]0.40 W
Garantii [Year]5
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees (+/-)0.20
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
Kaal aku kohta0 g
KirjeldusECtemp Smart, valge
Kõrgus [mm]85 mm
Külmumiskaitse [°C]5 °C
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Pure White
Pakendi kõrgus [mm]84 mm
Pakendi laius [mm]108 mm
Pakendi sügavus [mm]110 mm
Product line21
RakendusFloor heating
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimise tüüpPWM
Releelüliti1 poolus
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteCEEACIntertek Semko
Sisaldab akusidYes
Sügavus [mm]44 mm
Takistuslik koormus [A]16 A
Tarkvara klassA
Temperatuur - põrand [°C] [Max]45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min]20 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min]10 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]45 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusDanfoss ECtemp Smart, valge
Toote tüüpECtemp Smart
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
UNSPSC-KOOD41112209
VärvValge RAL 9010
Warranty type5-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.267 Kilogram
Netokaal0.264 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239674