Danfoss logo
ECtemp Smart polsr white L

Termostaadid, Danfoss ECtemp Smart, polaarvalge, Anduri tüüp: Ruum + põrand

088L1140

Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Ekraani tüüp: Puutetundlik ekraan
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: ECtemp Smart

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.000
1 primaarpooluse kogukaal kg0.000
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpRuum + põrand
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN paigaldusEi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpPuutetundlik ekraan
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class21
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]0.40 W
Garantii [Year]5
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees (+/-)0.20
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
Kaal aku kohta0 g
KirjeldusECtemp Smart, polaarvalge
Kõrgus [mm]85 mm
Külmumiskaitse [°C]5 °C
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Polar White
Pakendi kõrgus [mm]84 mm
Pakendi laius [mm]108 mm
Pakendi sügavus [mm]110 mm
Product line21
RakendusFloor heating
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimise tüüpPWM
Releelüliti1 poolus
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteCEEACIntertek Semko
Sisaldab akusidYes
Sügavus [mm]44 mm
Takistuslik koormus [A]16 A
Tarkvara klassA
Temperatuur - põrand [°C] [Max]45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min]20 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min]10 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]45 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusDanfoss ECtemp Smart, polaarvalge
Toote tüüpECtemp Smart
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
UNSPSC-KOOD41112209
VärvValge RAL 9016
Warranty type5-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.267 Kilogram
Netokaal0.264 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239667