Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpRuum + põrand
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusEi
Ekraani tüüpLED
Element IP Class20
Garantii [Year]2
KirjeldusECtemp ECO Heat, white
Kõrgus [mm]86 mm
Külmumiskaitse [°C]5 °C
Kuva (jah/ei)Jah
Laius [mm]86.00 mm
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Product line21
Iseloomulik
Väärtus
RakendusFloor heating
Reguleerimise tüüpHüsterees
Sisaldab akusidNo
Sobiva välisanduri tüüpJah
Takistuslik koormus [A]16
Termostaadi IP klass20
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]250 V
Toitepinge [V] AC [min]85 V
Toote tüüpECtemp ECO Heat
TooterühmTermostaadid
Ühilduv raamisüsteemEi
VärvValge
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal251 Gram
Netokaal204 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161