Danfoss logo
EFET610_088L0448_F

Termostaadid, ECtemp 610, Anduri tüüp: Juhe

088L0448

Ekraani tüüp: DISPLEITA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
2-pooluseline lülitiJah
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpJuhe
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusEi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpDISPLEITA
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class44
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]0.93 W
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Hüsterees (+/-)0.20
Indikaatori tüüpLED
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
KirjeldusECtemp 610
Kõrgus [mm]100 mm
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Laius [mm]69.50 mm
Material DescriptionEFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po
Pakendi kõrgus [mm]85 mm
Pakendi laius [mm]95 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]140 mm
Product line21
RakendusCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimise tüüpHüsterees
Releelüliti2 pooluseline
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteEACIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]45 mm
Takistuslik koormus [A]10 A
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]50 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]10 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusECtemp 610
Toote tüüpECtemp 610
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Vahemikusäte-10 +50ºC
VärvValge RAL 9010
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.272 Kilogram
Netokaal0.222 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.008 Liter
EAN/UPC5703466130384