Danfoss logo
EFET316_088L0443_L

Termostaadid, ECtemp 316, Anduri tüüp: Juhe

088L0443

Temperatuuri seadevahemik [°C]: -10 - 50, Ekraani tüüp: DISPLEITA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
2-pooluseline lülitiEi
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpJuhe
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusJah
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpDISPLEITA
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class20
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]0.25 W
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Hüsterees (+/-) [Max]6.00
Hüsterees (+/-) [Min]0.20
Indikaatori tüüpLED
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
KirjeldusECtemp 316 -10<>+50°
Kõrgus [mm]86 mm
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Laius [mm]36.00 mm
Madaldamine säästutsüklil [°C] [Max]8 °C
Madaldamine säästutsüklil [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionEFET-316, -10>C-+50>CDINrail, sensor cab
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]85 mm
Pakendi laius [mm]95 mm
Pakendi sügavus [mm]140 mm
Product line21
RakendusAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimise tüüpHüsterees
Releelüliti1 poolus
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteNEMKO
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]58 mm
Takistuslik koormus [A]16 A
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]50 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]-10 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusECtemp 316
Toote tüüpECtemp 316
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]45 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Vahemikusäte-10 +50ºC
VärvValge RAL 9010
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.228 Kilogram
Netokaal0.228 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466130339