Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Termostaadid, Anduri tüüp: Ruum + põrand

088L0032

Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: DISPLEITA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
2-pooluseline lülitiEi
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpRuum + põrand
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusEi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpDISPLEITA
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class30
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]5.00 W
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Hüsterees (+/-)0.20
Indikaatori tüüpLED
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
KirjeldusECtemp 132
Kõrgus [mm]82 mm
Külmumiskaitse [°C]5 °C
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Laius [mm]82.00 mm
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Pakendi kõrgus [mm]93 mm
Pakendi laius [mm]89 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]90 mm
Product line21
RakendusFloor heating
Reguleerimise tüüpHüsterees
Releelüliti1 poolus
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteNEMKO
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]36 mm
Takistuslik koormus [A]16 A
Temperatuur - põrand [°C] [Max]50 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]20 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusECtemp 132
Toote tüüpECtemp 13x seeria
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Vahemikusäte0 - 6
VärvValge RAL 9010
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.186 Kilogram
Netokaal0.186 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738