Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Reflect isolatsiooniplaadid 10 plaati 5m²

088L0076

Application: Floor heating
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: ECcell

Soovitatav asendamine: 140F1130

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusReflect isolatsiooniplaadid 10 plaati 5m²
Laius [mm]50.00 mm
Material DescriptionReflect insulation plates 10 plts 5m²
Pakendi kõrgus [mm]1300 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]1200 mm
Pikkus [m]1.00 m
Product line21
Iseloomulik
Väärtus
RakendusFloor heating
Sisaldab akusidNo
Tihedus [mm]13.00 mm
Toote kirjeldusReflect isolatsiooniplaadid10
Toote tüüpECcell
Töötemperatuur [°C] [Max]80 °C
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD30141500
Warranty type10-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.8 Kilogram
Netokaal11.7 Kilogram
Volume85.54 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466228104
Proposition 65Cancer