Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Küttematid, Veria QM 150, 4.00 m², Toitepinge [V] AC: 230, 600 W

189B0170

Veria QM 150 600W 230V 4m², 2C GLO

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]12
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Katmispind [m²]4.00 m²
KirjeldusVeria QM 150 600W 230V 4m², 2C GLO
Küttevõimsus [W]600 W
Material DescriptionVeria Quickmat 150 600W 230V 0,5x8m 4m²
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]8.00 m
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv1
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote tüüpVeria QM 150
Töötemperatuur [°C] [Max]120 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
VäliskestPVDF
Väliskesta värvkollane

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.48 Kilogram
Netokaal2.455 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466206867