Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Küttematid, Veria QM 150, 1.50 m², Toitepinge [V] AC: 230, 225 W

189B0160

Veria QM 150 225W230V 1,5m², 2C GLO

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]12
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Katmispind [m²]1.50 m²
KirjeldusVeria QM 150 225W230V 1,5m², 2C GLO
Küttevõimsus [W]225 W
Material DescriptionVeria Quickmat 150 225W 230V 0,5x3m1,5m²
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]3.00 m
Product line21
RakendusFloor heating
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv1
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote tüüpVeria QM 150
Töötemperatuur [°C] [Max]120 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
VäliskestPVDF
Väliskesta värvkollane

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.218 Kilogram
Netokaal1.218 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466206812