Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Küttematid, ECdry, 100 W/m², 5.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L0149

Kaabli tüüp: Ühesooneline, Mati laius [m]: 1, Mati pikkus [m]: 5
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Garantii [Year]5
HeakskiitCE
Helisummutus [dB]17 dB
Hiina RoHS-i vastavusYes
IsolatsioonimaterjalPP-vaht
Kaabli takistus [Ohm]120.0000 Ohm
Kaabli tüüpÜhesooneline
Katmispind [m²]5.00 m²
KirjeldusECdry 100 440W 230V 5m²
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]440 W
Laius [mm]100.00 mm
LõigatavEi
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 440W 230V 5m²
Mati laius [m]1.0 m
Mati pikkus [m]5.00 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Paigaldamiskõrgus [mm] [Min]8 mm
Product line21
RakendusFloor heating
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Soojustakistus [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]8.00 mm
ToitejuheEi
Toitepinge [V] AC230 V
Toote kirjeldusECdry 100
Toote tüüpECdry
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
Vool [A] [Max]10.0 A
Warranty type5-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.05 Kilogram
Netokaal6.98 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466240472