Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Küttematid, LXmat, 12 W/ft², 10 ft², Toitepinge [V] AC: 120

088L3150

Kaabli tüüp: Kahesooneline

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
Heakskiidetud standardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Heakskiitc CSA us
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°F] [Max]212 °F
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [in]0.19 in
Kaabli takistus [Ohm]120.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [sq ft]10 ft²
KirjeldusLX Mat 120V, 10 Sq. Ft., 120W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]120 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionLX Mat 120V, 10 Sq. Ft., 120W
Mati laius [ft]2.0 ft
Mati pikkus [ft]5.0 ft
Mati võimsus [W/ft²]12 W/ft²
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldustemperatuur [°F]23 °F
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteC CSA US
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [ft]13.0 ft
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC120 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusLX Mat
Toote tüüpLXmat
Töötemperatuur [°F] [Max]149 °F
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVC
Väliskesta värvPunane
Vool [A] [Max]1.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.024 Kilogram
Netokaal1.014 Kilogram
Volume12.825 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466140130
Proposition 65Cancer