Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Küttematid, GXmat, 50 W/ft², 60 ft², Toitepinge [V] AC: 208

088L3230

Kaabli tüüp: Kahesooneline

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
Deformatsioonitugevus [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
Heakskiidetud standardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
HeakskiitE543796
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°F] [Max]220 °F
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [in]0.25 in
Kaabli takistus [Ohm]14.2000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [sq ft]60 ft²
KirjeldusGX Mat 208V, 30 Ft. 60 Sq. Ft. 3050W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]3050 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionGX Mat 208V, 30 Ft. 60 Sq. Ft. 3050W
Mati laius [ft]2.0 ft
Mati pikkus [ft]30.0 ft
Mati võimsus [W/ft²]50 W/ft²
Paigaldustemperatuur [°F]23 °F
Pakendi kõrgus [mm]800 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]600 mm
Pakendi sügavus [mm]1364 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusGround ice and snow melting
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteUL LLC
Sisaldab akusidNo
TäitematerjalPEX
Tarvikute komplektNo
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [ft]19.6 ft
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme tüüpAWG12
Toitepinge [V] AC208 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusGX Mat
Toote tüüpGXmat
Töötemperatuur [°F] [Max]149 °F
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonYes
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust
Vool [A] [Max]14.7 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.126 Kilogram
Netokaal6.065 Kilogram
Volume74.851 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466149416
Proposition 65Cancer