Küttematid, GXmat, 50 W/ft², 100 ft², Toitepinge [V] AC: 240
088L3213
Kaabli tüüp: Kahesooneline
088L3213
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| Deformatsioonitugevus [N] | 2000 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiidetud standard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Heakskiit | E543796 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jõudeoleku temperatuur [°F] [Max] | 220 °F |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [in] | 0.25 in |
| Kaabli takistus [Ohm] | 11.5000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [sq ft] | 100 ft² |
| Kirjeldus | GX Mat 240V, 100 Sq. Ft., 5000W |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 5030 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | GX Mat 240V, 50 Ft 100 Sq. Ft., 5030W |
| Mati laius [ft] | 2.0 ft |
| Mati pikkus [ft] | 50.0 ft |
| Mati võimsus [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Paigaldustemperatuur [°F] | 23 °F |
| Pakendi kõrgus [mm] | 800 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi laius [mm] | 600 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 1364 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Ground ice and snow melting |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | UL LLC |
| Sisaldab akusid | No |
| Täitematerjal | PEX |
| Tarvikute komplekt | No |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [ft] | 19.6 ft |
| Toitejuhtme soonte arv | 2 |
| Toitejuhtme tüüp | AWG10 |
| Toitepinge [V] AC | 240 V |
| Tõmbetugevus [N] | 120 N |
| Toote kirjeldus | GX Mat |
| Toote tüüp | GXmat |
| Töötemperatuur [°F] [Max] | 149 °F |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Must |
| Vool [A] [Max] | 20.8 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.626 Kilogram |
| Netokaal | 10.52 Kilogram |
| Volume | 0.075 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466143889 |
| Proposition 65 | Cancer |