Danfoss logo
ECsafe100T

Küttematid, ECsnow 300T, 300 W/m², 21.20 m², Toitepinge [V] AC: 400

088L6529

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 28.2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]24.4000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]21.20 m²
KirjeldusECsnow 300T 21,2m² 400V 6570W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]6570 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECsnow 300T 21,2 m² 0,75x28,2m 400V
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]28.20 m
Mati võimsus [W/m²]300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]300 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]300 mm
Pakendi sügavus [mm]680 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusGround ice and snow meltingRoof frost protection
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]2.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC400 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote tüüpECsnow 300T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.58 Kilogram
Netokaal15.424 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466246627