Danfoss logo
ECsafe100T

Küttematid, ECsnow 300T, 300 W/m², 1.40 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L6504

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 1.8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]129.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]1.40 m²
KirjeldusECsnow 300T 1,4m² 230V 410W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]410 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECsnow 300T 1,4 m² 0,75x1,8m 230V
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]1.80 m
Mati võimsus [W/m²]300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]170 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]170 mm
Pakendi sügavus [mm]700 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusGround ice and snow meltingRoof frost protection
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote tüüpECsnow 300T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.29 Kilogram
Netokaal2.267 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume15.75 Liter
EAN/UPC5703466246399