Danfoss logo
ECsnow 250T

Küttematid, ECsnow 250T, 250 W/m², 8.00 m², Toitepinge [V] AC: 400

088L6485

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 10.6
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: ECsnow

Soovitatav asendamine: 83902059

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanVaskvarjestus
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]84.6000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]8.00 m²
KirjeldusECsnow 250T 8m² 400V 1890W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]1890 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECsnow 250T 8m² 400V 1890W
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]10.60 m
Mati võimsus [W/m²]250 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]680 mm
Pakendi laius [mm]180 mm
Pakendi sügavus [mm]180 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusGround ice and snow meltingRoof frost protection
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheEi
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC400 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote tüüpECsnow 250T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.94 Kilogram
Netokaal5.881 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume28 Liter
EAN/UPC5703466248010