Danfoss logo
ECsafe100T

Küttematid, ECsafe 100T, 100 W/m², 20.40 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L6460

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 1, Mati pikkus [m]: 20.4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]6.9 mm
Kaabli takistus [Ohm]25.9000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]20.40 m²
KirjeldusECsafe 100T 20,4m² 230V 2040W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]2040 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECsafe 100T 20,4m² 230V 2040W
Mati laius [m]1.0 m
Mati pikkus [m]20.40 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]6.90 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]2.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>500 N
Toote tüüpECsafe 100T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.99 Kilogram
Netokaal8.9 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume72.128 Liter
EAN/UPC5703466246139