Küttematid, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 4.70 m², Toitepinge [V] AC: 230
088L6410
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 9.4
088L6410
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 3.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 132.0000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 4.70 m² |
| Kirjeldus | ECmat 85T PRE 4,7m² 230V 400W |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 400 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | ECmat 85T PRE 4,7m² 230V 400W |
| Mati laius [m] | 0.5 m |
| Mati pikkus [m] | 9.40 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 85 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 595 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi laius [mm] | 215 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 245 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 3.50 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 4.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 2 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.0 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTWB |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | 300 N |
| Toote tüüp | ECmat 85T PRE |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UV-kaitsega | Ei |
| Väliskest | PVDF |
| Väliskesta värv | Punane |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.375 Kilogram |
| Netokaal | 3.342 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245521 |