Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Küttematid, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 0.70 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L6404

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 1.4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]60 °C
Kaabli ekraanVaskvarjestus
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]881.6000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]0.70 m²
KirjeldusECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]59 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]1.40 m
Mati võimsus [W/m²]85 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]595 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]217 mm
Pakendi sügavus [mm]245 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]4.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]300 N
Toote tüüpECmat 85T PRE
Töötemperatuur [°C] [Max]90 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.06 Kilogram
Netokaal1.049 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466245477