Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Küttematid, ECmat 200T, 200 W/m², 10.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L5465

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 21

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]120 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]25.5000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]10.50 m²
KirjeldusECmat 200T 2070W 230V 0.5x21m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]2070 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECmat 200T 10,5m² 230V 2070W
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]21.00 m
Mati võimsus [W/m²]200 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]590 mm
Pakendi laius [mm]255 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]255 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]4.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusECmat 200T
Toote tüüpECmat 200T
Töötemperatuur [°C] [Max]115 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.95 Kilogram
Netokaal4.94 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466242216