Küttematid, ECmat 200T, 200 W/m², 7.00 m², Toitepinge [V] AC: 230
088L5450
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 14
088L5450
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 3.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 38.2000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 7.00 m² |
| Kirjeldus | ECmat 200T 1385W 230V 0.5x14m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 1385 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | ECmat 200T 7,0m² 230V 1385W |
| Mati laius [m] | 0.5 m |
| Mati pikkus [m] | 14.00 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 200 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 590 mm |
| Pakendi laius [mm] | 255 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 255 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 3.50 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 4.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 2 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.0 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTWB |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | 120 N |
| Toote kirjeldus | ECmat 200T |
| Toote tüüp | ECmat 200T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UV-kaitsega | Ei |
| Väliskest | PVDF |
| Väliskesta värv | Punane |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.76 Kilogram |
| Netokaal | 3.722 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466242186 |