Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Küttematid, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L5315

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ülekanne KK1-E5; ECtemp Touch; Anduritoruø6.7 2.5m must; Sünteetilised naelad, pakendis10 tk; Anduritoru messingist lõpuots, ø 6,7 mm, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.000
1 primaarpooluse kogukaal kg0.000
2-pooluseline lülitiEi
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpNTC
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN paigaldusEi
Ekraani tüüpPuutetundlik ekraan
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]0.40 W
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]120 °C
Kaabel trumlilEi
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]353.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Kaal aku kohta0 g
Katmispind [m²]1.00 m²
KirjeldusECmat 150T 50W 230V 0.5x2m ECtemp Touch
Külmumiskaitse [°C]5 °C
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]150 W
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
LeegiaeglustiJah
LõigatavEi
Material DescriptionECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]2.00 m
Mati võimsus [W/m²]150 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]590 mm
Pakendi laius [mm]220 mm
Pakendi sügavus [mm]220 mm
Iseloomulik
Väärtus
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimise tüüpPWM
Releelüliti1 poolus
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidYes
Sobiva välisanduri tüüpJah
Takistuslik koormus [A]16 A
Tarkvara klassA
Tarvikute komplektAnduritoruø6.7 2.5m mustAnduritoru ülekanne KK1-E5Sünteetilised naelad, pakendis10 tkAnduritoru messingist lõpuots, ø 6,7 mmECtemp Touch
Temperatuur - põrand [°C] [Max]45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min]20 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min]10 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]45 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Termostaadi IP klass21
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusKomplekt ECmat™ 150T w/DEVIreg™ Touch
Toote tüüpECmat 150T
Töötemperatuur [°C] [Max]115 °C
TooterühmKüttematid
Ühilduv raamisüsteemJah
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane
VaruakuJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.571 Kilogram
Netokaal1.555 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466219690