Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Küttematid, ECmat 100T, 100 W/m², 10.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L0228

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]120 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]52.9000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]10.00 m²
KirjeldusECmat 100T 1000W 230V 0,5x20m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]1000 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECmat 100T 10m² 230V 1000W
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]20.00 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]590 mm
Pakendi laius [mm]255 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]255 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektAnduritoruø6.7 2.5m must
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]4.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusECmat 100T
Toote tüüpECmat 100T
Töötemperatuur [°C] [Max]115 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.294 Kilogram
Netokaal5.207 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume38.933 Liter
EAN/UPC5703466120200