Küttematid, ECinfracable 100T, 100 W/m², 26.30 m², Toitepinge [V] AC: 230
088L6331
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 35
088L6331
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 99 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 20.2000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 26.30 m² |
| Kirjeldus | ECinfracable 100T 26,3m² 230V 2615W |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 2615 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | ECinfracable 100T 26,3m² 230V 2615W |
| Mati laius [m] | 0.8 m |
| Mati pikkus [m] | 35.00 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 100 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi kõrgus [mm] | 790 mm |
| Pakendi laius [mm] | 370 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 370 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 7.00 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 4.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 2.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | >500 N |
| Toote tüüp | ECinfracable 100T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Must |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 13.867 Kilogram |
| Netokaal | 13.73 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 108.151 Liter |
| EAN/UPC | 5703466244951 |