Danfoss logo
ECinfracable 100T

Küttematid, ECinfracable 100T, 100 W/m², 2.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L6316

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 3.2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]99
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]230.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]2.50 m²
KirjeldusECinfracable 100T 2,5m² 230V 230W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]230 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECinfracable 100T 2,5m² 230V 230W
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]3.20 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]800 mm
Pakendi laius [mm]180 mm
Pakendi sügavus [mm]180 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]4.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>500 N
Toote tüüpECinfracable 100T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.44 Kilogram
Netokaal2.44 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume25.92 Liter
EAN/UPC5703466244807