Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Küttematid, ECheat 150S, 150 W/m², 2.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L0554

Kaabli tüüp: Ühesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 5

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]120 °C
Kaabli ekraanVaskvarjestus
Kaabli läbimõõt [mm]2.5 mm
Kaabli takistus [Ohm]141.0000 Ohm
Kaabli tüüpÜhesooneline
Katmispind [m²]2.50 m²
KirjeldusECheat 150S 375W, 230V 0,5x5m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]375 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECheat 150S 2,5m² 230V 375W
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]5.00 m
Mati võimsus [W/m²]150 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]605 mm
Pakendi laius [mm]145 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]145 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektAnduritoruø6.7 2.5m must
Tihedus [mm]3.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv2
Toitejuhtme pikkus [m]3.0 m
Toitejuhtme soonte arv1
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDSWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusECheat 150S
Toote tüüpECheat 150S
Töötemperatuur [°C] [Max]110 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.461 Kilogram
Netokaal1.18 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466118795