Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Küttematid, ECflex 100T, 5.60 m², Toitepinge [V] AC: 230, 550 W

088L6358

ECflex 100T 5,6m² 230V 550W

Soovitatav asendamine: 140F1455

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]6.9 mm
Kaabli takistus [Ohm]96.3000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]5.60 m²
KirjeldusECflex 100T 5,6m² 230V 550W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]550 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionECflex 100T 5,6m² 230V 550W
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]7.50 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tihedus [mm]6.90 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]4.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>500 N
Toote tüüpECflex 100T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVC
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.54 Kilogram
Netokaal3.54 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume19.2 Liter
EAN/UPC5703466245187