Danfoss logo
DTIK_mat_L

Küttematid, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Toitepinge [V] AC: 400

088L6564

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]85 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]90.9000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]6.00 m²
KirjeldusECasphalt 300T 6m² 400V 1745W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]1745 W
LeegiaeglustiJah
Lühiajaline temperatuur [°C] [Max]240 °C
Material DescriptionECasphalt 300T 6 m² 0,75x8m 400V
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]8.00 m
Mati võimsus [W/m²]300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]140 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]140 mm
Pakendi sügavus [mm]500 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusAsphalt ice and snow melting
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]2.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWK
Toitepinge [V] AC400 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote kirjeldusECasphalt 300T
Toote tüüpECasphalt 300T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestXPLO
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.86 Kilogram
Netokaal5.743 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume14.7 Liter
EAN/UPC5703466246917