Danfoss logo
DTIK_mat_L

Küttematid, ECasphalt 300T, 300 W/m², 11.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

088L6554

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 22

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]85 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]16.1000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]11.00 m²
KirjeldusECasphalt 300T 11m² 230V 3285W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]3285 W
LeegiaeglustiJah
Lühiajaline temperatuur [°C] [Max]240 °C
Material DescriptionECasphalt 300T 11 m² 0,5x22m 230V
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]22.00 m
Mati võimsus [W/m²]300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]220 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]220 mm
Pakendi sügavus [mm]500 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusAsphalt ice and snow melting
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]2.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWK
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote kirjeldusECasphalt 300T
Toote tüüpECasphalt 300T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestXPLO
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.494 Kilogram
Netokaal9.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume7.2 Liter
EAN/UPC5703466246832