BOCK, Motor component, Kit
097B81880
Compressors spare parts, Set-motor 33kW S/SS[PW50:50 HC, Legacy BOCK ID: 81880
097B81880
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Kaubamärk | BOCK |
| Kirjeldus | Set-motor 33kW S/SS[PW50:50 HC |
| Legacy BOCK ID | 81880 |
| Material Description | Set-motor 33kW S/SS[PW50:50 HC |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisaldab akusid | No |
| Toiteallikas | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Toote nimetus | Motor component |
| Toote tüüp | Kit |
| Tooterühm | Compressors spare parts |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 33kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 83.2 Kilogram |
| Netokaal | 83.2 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162545362 |