BOCK, Connector, Valve
097B08782
Compressors spare parts, Set-shut-off val.ø16/sold *EX, Legacy BOCK ID: 08782
097B08782
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| component used for | EX-HG12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Kaubamärk | BOCK |
| Kirjeldus | Set-shut-off val.ø16/sold *EX |
| Legacy BOCK ID | 08782 |
| Material Description | Set-shut-off val.ø16/sold *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIPi kausta nr | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Connector |
| Toote tüüp | Valve |
| Tooterühm | Compressors spare parts |
| type of component | shut off valve |
| Ühenduse suurus [in] | 5/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 16 mm |
| Ühenduse tüüp | Soldering |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 469 Gram |
| Netokaal | 469 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162581438 |